Vadība ūdens reg. vārstam, WVTS, 25 °C - 65 °C

016D1006

Produkta informācija

Bruto svars 1.16 Kilogram
Neto svars 1.042 Kilogram
Volume 2.35 Liter
EAN 5702422034971

 

Apkalpojams Ūdens vārsta rezerves daļas
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 8 gab.
Daļu programmas nosaukums WVTS
EU RoHS compliance Out of scope
Iekļautās daļas Vadības elements
Atsperes korpuss
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izmantots produktam WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
Izstrādājuma nosaukums Vadība ūdens reg. vārstam
Izstrādājumu grupa Water regulating valves
Kap. caurules garuma daļa [collas] 196 27/32 in
Kapilāra garums [mm] 5000 mm
Maks. sensora temperatūra [°C] 90 °C
Maks. sensora temperatūra [°F] 194 °F
Produktu piederumi Vispārīgie piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product name WV Valves
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 65 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] 25 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 149 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] 77 °F
Tips WVTS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality