Radiatoru vārsti, RA-DV PURE, DN 15, Taisns, S

015G0254

VVS: 4035496

PURE Dynamic valve, pressure independent

Produkta informācija

Bruto svars 0.295 Kilogram
Neto svars 0.282 Kilogram
Volume 0.339 Liter
EAN 5715162477076

 

Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Description PURE Dynamic valve, pressure independent
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 0.6 bar
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Min] 0.1 bar
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Ienākošā savienojuma lielums Rp 1/2
Izejošā savienojuma lielums M26 x 1,5
Izmēru standarts S
Izstrādājumu grupa Radiator Valves
Konstrukcija Taisns
Lietošana 2cauruļu sistēma
Montāžas uzgaļa tips versija Standard
Plūsma 1.iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 10 L/h
Plūsma 2.iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 15 L/h
Plūsma 3.iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 20 L/h
Plūsma 4.iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 35 L/h
Plūsma 5.iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 50 L/h
Plūsma 6.iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 80 L/h
Plūsma 7.iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 100 L/h
Plūsma [l/h] [maks.] 135 L/h
Plūsma N.iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 135 L/h
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 95 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
Sākotnējā iestatīšana
Tips RA-DV PURE
Vārsta izmērs DN 15
Vārsta tips PURE Dynamic

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality