Skatstikla suports, SGS

014-1059

Tipa apzīmējums: Tube fitting, Izmantots produktam: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Produkta informācija

Bruto svars 0.09 Kilogram
Neto svars 0.052 Kilogram
Volume 0.078 Liter
EAN 5702428255639

 

Caurules izmērs [collas] 7/8 in
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 80 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Izmantots produktam SGP 24 RI
SGP 24 RN
SGP 24 RX
SGR
SGRI
SGRN
Izmantots produktam, komentāri Šļūtenes uzgalis
Izstrādājuma nosaukums Skatstikla suports
Izstrādājumu grupa Sight glass accessories
Maks. Maks. spiediens [bar] 52 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 754 psig
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma izmērs [collas] 7/8 in
SCIP dossier no. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Skatstikla savienojums M24 x 1
Tipa apzīmējums Tube fitting
Tips SGS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality