RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m

013U8008

VVS: 4015220

RAVI PN10 43-65/2m

Produkta informācija

Bruto svars 0.446 Kilogram
Neto svars 0.37 Kilogram
Volume 2.35 Liter
EAN 5702421500415

 

Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apstiprinājuma standarts DIN EN 14597:2005-12 TR838
Contain batteries No
Description RAVI PN10 43-65/2m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija Temp. kontrolieris
Impulsa caurules materiāls Varš, mat. Nr. 2.0090
Izstrādājumu grupa Actuators - Temperature
Kapilārās caurules garums [m] 2 m
Laika konstante [s] 3 "
Montāžas versija Atgaita
Pieaugums Ks 0.25
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP dossier product name RAVI PN10
Sensora savienojums M14x1 / R1/2 ār. vītne sask. DIN 2999
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] 65 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] 43 °C
Temperatūras sensora diametrs [mm] 9.5 mm
Temperatūras sensora garums [mm] 150 mm
Temperatūras sensora materiāls Varš, mat. Nr. 2.0090
Temperatūras sensora montāža Sensors siltāks
Tips RAVI
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max] 70 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality