KOVM, PN 10, DN 15, 2 m³/h, Rp 1/2

013U3020

KOVM PN10 15/2 Trīsvirzienu iekš. vītne

Produkta informācija

Bruto svars 0.645 Kilogram
Neto svars 0.645 Kilogram
Volume 0.821 Liter
EAN 5702421300442

 

2. funkcija Jaukšanas vārsts
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Contain batteries No
Description KOVM PN10 15/2 Trīsvirzienu iekš. vītne
Diametrs [mm] 15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 1.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija Regulētājvārsts
Izstrādājumu grupa Motorized control valves
Kavitācijas koeficients 0.5
Kvs vērtības [m³/h] 2 m³/h
Lietošana Apkure un dzesēšana
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 10 bar
Pieslēgvietu skaits 3
Pievienošanas izmērs Rp 1/2
Plūsmas raksturlīkne Lineāri
PN alternatīva VSP 6
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma standarts ISO 7/1
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
Spiediena klase PN 10
Tips KOVM
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 90 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 1.5 mm
Vārpstas materiāls Nerūsējošais tērauds 18/8
Vārpstas pozīcija Parasti atvērts
Vārsta izmērs DN 15
Vārsta konusa materiāls EPDM
Vārsta korpusa materiāls Misiņš W. nr. 2.0402

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality