KOVM, PN 10, DN 15, 1.5 m³/h, Rp 1/2

013U3015

KOVM PN10 15/1,5 Trīsvirzienu iekš. vītne

Produktdetaljer

Bruto svars 0.66 Kilogram
Neto svars 0.66 Kilogram
Volume 0.821 Liter
EAN 5702421300411

 

2. funkcija Jaukšanas vārsts
Applikation Opvarmning og køling
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Description KOVM PN10 15/1,5 3-vejs indv. gevind
Diametrs [mm] 15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 1.6 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Funkcija Regulētājvārsts
Indeholder batterier No
Kavitācijas koeficients 0.5
Kvs vērtības [m³/h] 1.5 m³/h
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 10 bar
Pieslēgvietu skaits 3
Pievienošanas izmērs Rp 1/2
Plūsmas raksturlīkne Lineāri
PN alternativ VSP 6
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma standarts ISO 7/1
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 10
Type KOVM
Ventilstørrelse DN 15
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 90 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 1.5 mm
Vārpstas materiāls Nerūsējošais tērauds 18/8
Vārpstas pozīcija Parasti atvērts
Vārsta konusa materiāls EPDM
Vārsta korpusa materiāls Misiņš W. nr. 2.0402

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality