RAV, PN 10, DN 20, 2.3 m³/h, 0.8 bar, Iekšējā vītne

013U0022

VVS: 4035172

RAV PN10 20/2,3 Divvirzienu/ 8 iekš. vīt. taisna

Produkta informācija

Bruto svars 0.456 Kilogram
Neto svars 0.456 Kilogram
Volume 0.679 Liter
EAN 5702420010373

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Contain batteries No
Description RAV PN10 20/2,3 Divvirzienu/ 8 iekš. vīt. taisna
Diametrs [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija Regulētājvārsts
Izstrādājumu grupa Motorized control valves
Kavitācijas koeficients 0.5
Kvs vērtības [m³/h] 2.3 m³/h
Lietošana Apkure un dzesēšana
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 10 bar
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs Turpgaita Rp 3/4Izeja R 3/4Turpgaita Rp 3/4, izeja R 3/4
Plūsmas raksturlīkne Lineāri
PN alternatīva VSP 6
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma standarts ISO 7/1
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. fe849d25-ee8a-4ce9-948b-d1cdcaec392e
Spiediena klase PN 10
Tips RAV
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 1.1 mm
Vārpstas pozīcija Parasti atvērts
Vārsta izmērs DN 20
Vārsta konusa materiāls NBR gumija
Vārsta korpusa materiāls Misiņš W. nr. 2.0402

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality