H veida vārsti, RLV-KDV, 20, Taisns

013G7873

Dinamiskais H veida vārsts, no spiediena neatkarīgs

Produkta informācija

Bruto svars 0.536 Kilogram
Neto svars 0.533 Kilogram
Volume 0.208 Liter
EAN 5702425155369

 

Attālums no centra līdz centram [mm] 50 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Description Dinamiskais H veida vārsts, no spiediena neatkarīgs
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 0.6 bar
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Min] 0.15 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izstrādājumu grupa H-piece valves
Konstrukcija Taisns
Lietošana 2cauruļu sistēma
Plūsma [l/h] [maks.] 159 L/h
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 95 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojums ar radiatoru G 3/4
Savienojums ar sistēmu G 3/4
SCIP dossier no. 821ec210-2fb3-4238-a6af-6c9ecc6072d1
SCIP dossier product name RLV-KDV, H-piece
Tips RLV-KDV
UNSPSC CODE 40101801
Virsma Niķeļa pārklājums
Vārsta izmērs 20

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality