Radiatoru vārsti, RA-DV, Dinamiskais (neatkarīgs no spiediena), DN 10, Leņķa, F

013G7711

VVS: 4035451

Dynamic valve, pressure independent

Produkta informācija

Bruto svars 0.276 Kilogram
Neto svars 0.263 Kilogram
Volume 0.343 Liter
EAN 5702420123653

 

Beigt Niķeļa pārklājums
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Description Dynamic valve, pressure independent
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 0.6 bar
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Min] 0.1 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ienākošā savienojuma lielums Rp 3/8
Izejošā savienojuma lielums R 3/8
Izmēru standarts F
Izstrādājumu grupa Radiator Valves
Konstrukcija Leņķa
Lietošana 2cauruļu sistēma
Montāžas uzgaļa tips versija Standard
Plūsma 1.iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 10 L/h
Plūsma 2.iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 15 L/h
Plūsma 3.iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 20 L/h
Plūsma 4.iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 35 L/h
Plūsma 5.iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 50 L/h
Plūsma 6.iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 80 L/h
Plūsma 7.iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 100 L/h
Plūsma [l/h] [maks.] 135 L/h
Plūsma N.iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 135 L/h
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 95 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
SCIP dossier product name RA-DV Dynamic radiator valve
Sākotnējā iestatīšana
Tips RA-DV
Vārsta izmērs DN 10
Vārsta tips Dinamiskais (neatkarīgs no spiediena)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality