Radiatoru vārsti, RA-DV, Dinamiskais (neatkarīgs no spiediena), DN 10, Horizontāls leņķis, D

013G7709

Dynamic valve, pressure independent

Produktinformation

Bruttovikt 0.206 Kilogram
Nettovikt 0.194 Kilogram
Volym 0.272 Liter
EAN 5702425127496

 

Anslutningsstorlek in Rp 3/8
Anslutningsstorlek ut R 3/8
Anslutningstyper Invändig gänga
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Dynamic valve, pressure independent
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Differenstrycksområde [bar] [Min] 0.1 bar
Dimension standard D
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde [l/h] [max] 135 l/h
Flöde vid inställning 1 [l/h] [Max] 10 l/h
Flöde vid inställning 2 [l/h] [Max] 15 l/h
Flöde vid inställning 3 [l/h] [Max] 20 l/h
Flöde vid inställning 4 [l/h] [Max] 35 l/h
Flöde vid inställning 5 [l/h] [Max] 50 l/h
Flöde vid inställning 6 [l/h] [Max] 80 l/h
Flöde vid inställning 7 [l/h] [Max] 100 l/h
Flöde vid inställning N [l/h] [Max] 135 l/h
Flödestemperatur [°C] [Max] 95 °C
Förinställning Ja
Konstruktion Horisontell vinkel
Nippeltyp standard
Produktgrupp Radiator Valves
SCIP ID nr 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
SCIP-dokumentproduktnamn RA-DV Dynamic radiator valve
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 16 bar
Typ RA-DV
Ventilstorlek DN 10
Ventiltyp Dynamisk (tryckoberoende)
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality