Noslēgvārsti, RLV-S, DN 10, Leņķa, Metriska vītne, Iekšējā vītne

013G6291

VVS: 4035041

Lockshield valve with metric thread

Produkta informācija

Bruto svars 0.132 Kilogram
Neto svars 0.132 Kilogram
Volume 0.053 Liter
EAN 5702420086705

 

Beigt Niķeļa pārklājums
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Description Lockshield valve with metric thread
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izstrādājumu grupa Lockshield Valves
Konstrukcija Leņķa
Kvs vērtības [m³/h] 1.92 m³/h
Label product Yes
Montāžas uzgaļa tips Metriska vītne
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojums ar radiatoru R 3/8
Savienojums ar sistēmu G 3/8
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. ccf6768c-3bf8-44da-946b-1ea15d43011e
SCIP dossier product name RLV-S Lock shield 2
Tips RLV-S
Virsma Niķeļa pārklājums
Vārsta izmērs DN 10

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality