Kompresijasveidgabali Alupex cauruļvadiem, G 3/4", 20x2.5, Niķeļa pārklājums

013G4191

Alupex veidgabali caurulei 20 x 2.5 mm

Produkta informācija

Bruto svars 0.072 Kilogram
Neto svars 0.072 Kilogram
Volume 0.05 Liter
EAN 5702420033570

 

Beigt Niķeļa pārklājums
Caurules diametrs [mm] 20x2.5
Cauruļvadiem Alupex
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 6 bar
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
Description Alupex veidgabali caurulei 20 x 2.5 mm
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Izstrādājumu grupa Compression fittings
Lietojums Alupex
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 95 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 10 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumi G 3/4"
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
SCIP dossier product name Fittings for plastic pipe, 3/4"
Tips Compression fittings for Alupex tubings
Vārstiem Savienotājuzmavas
Kolektors CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Vītne Iekšējs

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality