Kompresijas veidgabali tērauda un vara cauruļvadiem, G 3/4", 10, Niķeļa pārklājums

013G4120

Vara/tērauda veidgabali caurulei 10 mm

Produkta informācija

Bruto svars 0.06 Kilogram
Neto svars 0.057 Kilogram
Volume 0.05 Liter
EAN 5702420033334

 

Beigt Niķeļa pārklājums
Caurules diametrs [mm] 10
Cauruļvadiem Tērauds un varš
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
Description Vara/tērauda veidgabali caurulei 10 mm
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Izstrādājumu grupa Compression fittings
Label product Yes
Lietojums tēraudam un varam
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumi G 3/4"
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Tips Compression fittings for steel and copper tubings
Vārstiem Savienotājuzmavas
Kolektors CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Vītne Iekšējs

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality