Kompresijas veidgabali tērauda un vara cauruļvadiem, G 1/2" A, 15, Niķeļa pārklājums

013G4115

Vara/tērauda veidgabali caurulei 15 mm

Produkta informācija

Bruto svars 0.03 Kilogram
Neto svars 0.029 Kilogram
Volume 0.072 Liter
EAN 5702420033204

 

Beigt Niķeļa pārklājums
Caurules diametrs [mm] 15
Cauruļvadiem Tērauds un varš
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
Description Vara/tērauda veidgabali caurulei 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Izstrādājumu grupa Compression fittings
Label product Yes
Lietojums tēraudam un varam
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumi G 1/2" A
SCIP dossier no. d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073
SCIP dossier product name Compression Fittings
Tips Compression fittings for steel and copper tubings
Vārstiem RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Vītne Ārējs

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality