Kompresijas veidgabali tērauda un vara cauruļvadiem, G 3/8" A, 12, Niķeļa pārklājums

013G4102

VVS: 4035901

Vara/tērauda veidgabali caurulei 12 mm

Produkta informācija

Bruto svars 0.016 Kilogram
Neto svars 0.016 Kilogram
Volume 0.008 Liter
EAN 5702420033129

 

Beigt Niķeļa pārklājums
Caurules diametrs [mm] 12
Cauruļvadiem Tērauds un varš
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
Description Vara/tērauda veidgabali caurulei 12 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Izstrādājumu grupa Compression fittings
Label product Yes
Lietojums tēraudam un varam
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumi G 3/8" A
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Tips Compression fittings for steel and copper tubings
Vārstiem RA-FN 10
RA-N 10
RA-U/UN 10
RLV 10
RA-DV 10
RLV-S 10
Vītne Ārējs

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality