Radiatoru vārsti, RA-G, Augsta plūsma, DN 25, Taisns, D

013G1679

VVS: 4035179

Augstas veiktspējas vārsts 1 caurules sistēmām

Produkta informācija

Bruto svars 0.643 Kilogram
Neto svars 0.619 Kilogram
Volume 0.679 Liter
EAN 5702420111278

 

Beigt Niķeļa pārklājums
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 16 bar
Description Augstas veiktspējas vārsts 1 caurules sistēmām
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 0.16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ienākošā savienojuma lielums Rp 1
Izejošā savienojuma lielums R 1
Izmēru standarts D
Izstrādājumu grupa Radiator Valves
Konstrukcija Taisns
Kv vērtība, ja Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Max] 2.27 m³/h
Kv vērtība, ja Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.57 m³/h
Kvs vērtības [m³/h] 4.58 m³/h
Lietošana 1 caurules sistēma
Montāžas uzgaļa tips versija Standard
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 25 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. a9d65343-ce5a-48a8-a6e9-95b40e2ecdf8
SCIP dossier product name RA-G valve 25
Sākotnējā iestatīšana
Tips RA-G
Vārsta izmērs DN 25
Vārsta tips Augsta plūsma

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality