Radiatoru vārsti, RA-G, Augsta plūsma, DN 20, Leņķa, D

013G1678

VVS: 4035178

Augstas veiktspējas vārsts 1 caurules sistēmām

Produkta informācija

Bruto svars 0.401 Kilogram
Neto svars 0.38 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702420111261

 

Beigt Niķeļa pārklājums
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 16 bar
Description Augstas veiktspējas vārsts 1 caurules sistēmām
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 0.2 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ienākošā savienojuma lielums Rp 3/4
Izejošā savienojuma lielums R 3/4
Izmēru standarts D
Izstrādājumu grupa Radiator Valves
Konstrukcija Leņķa
Kv vērtība, ja Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Max] 2.2 m³/h
Kv vērtība, ja Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.57 m³/h
Kvs vērtības [m³/h] 5.01 m³/h
Lietošana 1 caurules sistēma
Montāžas uzgaļa tips versija Standard
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 25 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 3dbebade-f080-4384-85c9-4b0e88d5ca79
SCIP dossier product name RA-G valve 20
Sākotnējā iestatīšana
Tips RA-G
Vārsta izmērs DN 20
Vārsta tips Augsta plūsma

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality