Mikroplākšņu siltummainis, XB52M-1, Plākšņu skaits: 26

004H4501

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Produkta informācija

Bruto svars 15.549 Kilogram
Neto svars 14.72 Kilogram
Volume 24.368 Liter
EAN 5702425122125

 

Apstiprinājums PED
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 2
Connection size 2 2
Connection type 1 LPM Connection
Connection type 2 LPM Connection
Contain batteries No
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] 25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max] 25 bar
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] 170 mm
Iepakojuma formāts Viens bloks
In scope of WEEE No
Izstrādājuma nosaukums Mikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupa Heat exchangers
Kategorija I
Kopējais augstums bez pamatnes [mm] 466 mm
Kopējais platums [mm] 256 mm
Lodējuma materiāls Varš
Material Description (Short Te XB52M-1-26_2Cu_25_S1_7L2
Pakāpju skaits 1
Plate material no. 1.4404
Plāksnes materiāls 1.4404
Plāksnes modelis M
Plākšņu skaits 26
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma garums, 1.puse [mm] 50 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm] 50 mm
Savienojuma standarts DIN ISO 228/1
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 180 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -10 °C
Tips XB52M-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 379 mm
Vertical center porthole 2[mm] 379 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm] 379 mm
Volume per channel 1 [l] 0.163 L
Volume per channel 2 [l] 0.163 L
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality