Mikroplākšņu siltummainis, XB66L-1, Plākšņu skaits: 100

004B1967

16 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Produkta informācija

Bruto svars 90.8 Kilogram
Neto svars 70.6 Kilogram
Volume 264 Liter
EAN 5702425114557

 

Apstiprinājums PED
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 80 mm
Connection length 2 [mm] 80 mm
Connection size 1 DN65
Connection size 2 DN65
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Contain batteries No
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] 16 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max] 16 bar
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] 180 mm
Iepakojuma formāts Viens bloks
In scope of WEEE No
Izstrādājuma nosaukums Mikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupa Heat exchangers
Kategorija II
Kopējais augstums bez pamatnes [mm] 706 mm
Kopējais platums [mm] 296 mm
Lodējuma materiāls Varš
Material Description (Short Te XB66L-1-100_2Cu_16_S1_2DN65CF_
Pakāpju skaits 1
Plate material no. 1.4404
Plāksnes materiāls 1.4404
Plāksnes modelis L
Plākšņu skaits 100
Ražotāja nosaukums Danfoss
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma garums, 1.puse [mm] 80 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm] 80 mm
Savienojuma standarts ISO 228/1
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 180 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -196 °C
Tips XB66L-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 583 mm
Vertical center porthole 2[mm] 583 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm] 583 mm
Volume per channel 1 [l] 0.479 L
Volume per channel 2 [l] 0.479 L
Šķidrumu grupa 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality