Mikroplākšņu siltummainis, XB61L-1, Plākšņu skaits: 40

004B1908

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Produkta informācija

Bruto svars 21.07 Kilogram
Neto svars 20.4 Kilogram
Volume 102.4 Liter
EAN 5710104035338

 

Apstiprinājums PED
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 2
Connection size 2 2
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] 25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max] 25 bar
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] 174 mm
Iepakojuma formāts Viens bloks
In scope of WEEE No
Izstrādājuma nosaukums Mikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupa Heat exchangers
Kategorija II
Kopējais augstums bez pamatnes [mm] 525 mm
Kopējais platums [mm] 243 mm
Lodējuma materiāls Varš
Material Description (Short Te XB61L-1-40_2Cu_25_S1_7G2_SB
Pakāpju skaits 1
Plate material no. 1.4404
Plāksnes materiāls 1.4404
Plāksnes modelis L
Plākšņu skaits 40
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma garums, 1.puse [mm] 52 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm] 52 mm
Savienojuma standarts ISO 228/1
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 180 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -196 °C
Tips XB61L-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 456 mm
Vertical center porthole 2[mm] 456 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm] 456 mm
Volume per channel 1 [l] 0.239 L
Volume per channel 2 [l] 0.239 L
Šķidrumu grupa 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality