Mikroplākšņu siltummainis, XB37L-1, Plākšņu skaits: 16

004B1676

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Produkta informācija

Bruto svars 5.332 Kilogram
Neto svars 5.103 Kilogram
EAN 5702421663738

 

China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] 25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max] 25 bar
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] 72 mm
Iepakojuma formāts Viens bloks
In scope of WEEE No
Izstrādājuma nosaukums Mikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupa Heat exchangers
Kategorija Art. 4, par. 3
Kopējais augstums bez pamatnes [mm] 525 mm
Kopējais platums [mm] 119 mm
Lodējuma materiāls Varš
Material Description (Short Te XB37L-1-16_2CU_25_S1_7G1_L50
Pakāpju skaits 1
Plate material no. 1.4404
Plāksnes materiāls 1.4404
Plāksnes modelis L
Plākšņu skaits 16
Ražotāja nosaukums Danfoss
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma garums, 1.puse [mm] 50 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm] 50 mm
Savienojuma standarts DIN ISO 228/1
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 180 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -10 °C
Tips XB37L-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 479 mm
Vertical center porthole 2[mm] 479 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm] 479 mm
Volume per channel 1 [l] 0.115 L
Volume per channel 2 [l] 0.115 L
Šķidrumu grupa 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality