LENO MSV-D, DN 40, Iekšējā vītne

003Z7005

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40

Produkta informācija

Bruto svars 1.66 Kilogram
Neto svars 1.66 Kilogram
Volume 0.86 Liter
EAN 5702424617875

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izstrādājumu grupa Manual balancing
Kvs vērtības [m³/h] 26 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumi Rp 1½
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product name MSV-D/ASV-D
Tips LENO MSV-D
Vielas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Vārsta izmērs DN 40
Vārsta korpusa materiāls CW 617N

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality