LENO MSV-D, DN 15, Zema plūsma, Iekšējā vītne

003Z7000

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15 LF

Produkta informācija

Bruto svars 0.657 Kilogram
Neto svars 0.59 Kilogram
Volume 0.22 Liter
EAN 5702424617820

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15 LF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izstrādājumu grupa Manual balancing
Kvs vērtības [m³/h] 2.5 m³/h
Plūsmas tips Zema plūsma
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumi Rp ½
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product name MSV-D/ASV-D
Tips LENO MSV-D
Vielas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Vārsta izmērs DN 15
Vārsta korpusa materiāls CW 617N

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality