ASV-PV 4G, DN 25, 5 kPa - 25 kPa, Ārējā vītne, Ar izolāciju

003Z5513

VVS: 4015159

ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, ārējā vītne, bez izolācijas, automātiskais balansējošais vārsts

Produkta informācija

Bruto svars 1.64 Kilogram
Neto svars 1.3 Kilogram
Volume 3.591 Liter
EAN 5710104081755

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, ārējā vītne, bez izolācijas, automātiskais balansējošais vārsts
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max] 250 KPa
Diferenciālā spiediena iestatījums [kPa] [Max] 25 KPa
Diferenciālā spiediena iestatījums [kPa] [Min] 5 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Impulsa caurules garums [m] 1.5 m
Izolācija Ar izolāciju
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupa Automatic balancing
Kvs vērtības [m³/h] 4 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rūpnīcas iestatījums [kPa] 10 KPa
Savienojumu tipi Ārējā vītne
SCIP dossier no. 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dossier product name "ASV-PV DN 15 - 50"
Spiediena klase PN 16
Tips ASV-PV 4G
Uzstādīšanas pozīcija Atgaitas caurule
Vielas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Vārsta izmērs DN 25
Vārsta korpusa materiāls Misiņš

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality