ASV-PV 4G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Iekšējā vītne, Bez izolācijas

003Z5506

ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, iekšējā vītne, bez izolācijas, automātisks balansējošais vārsts

Detalhes do produto

Peso bruto 4.306 Kilogram
Peso líquido 3.957 Kilogram
Volume 9.239 Liter
EAN 5710104081595

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Comprimento do tubocapilar [m] 1.5 m
Configuração de pressão diferencial [kPa] [Max] 25 KPa
Configuração de pressão diferencial [kPa] [Min] 5 KPa
Configuração original de fábrica [kPa] 10 KPa
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, rosca interna, sem isolamento, válvula de balanceamento automático
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Função de bloqueio Sim
Grupo de produtos Automatic balancing
Isolamento Sem isolamento
Material do corpo da válvula Latão
Posição de montagem Tubo de retorno
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] 250 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dossier product name "ASV-PV DN 15 - 50"
Tamanho da válvula DN 50
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Tipo ASV-PV 4G
Tipos de conexão Rosca interna
Valores Kv [m³/h] 16 m³/h

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality