ASV-BD, DN 20, Iekšējā vītne

003Z4042

VVS: 4015164

ASV-BD DN 20, iekšējā vītne, noslēgvārsts

Produkta informācija

Bruto svars 0.88 Kilogram
Neto svars 0.876 Kilogram
Volume 2.235 Liter
EAN 5702420114644

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-BD DN 20, iekšējā vītne, noslēgvārsts
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Min] 10 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iestatīšanas skala
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupa Automatic balancing
Iztukšošanas funkcija Papildus, izmantojot piederumu
Kvs vērtības [m³/h] 6 m³/h
Plūsmas ierobežošana
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP dossier product name "ASV-BD"
Spiediena klase PN 20
Tips ASV-BD
Uzstādīšanas pozīcija Turpgaitas caurule
Vielas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Vārsta izmērs DN 20
Vārsta korpusa materiāls DZR misiņš

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality