LENO MSV-S, DN 25, Iekšējā vītne

003Z4013

VVS: 3701702

MSV-S DN 25, iekšējā vītne, partnera vārsts

Produkta informācija

Bruto svars 0.708 Kilogram
Neto svars 0.696 Kilogram
Volume 0.669 Liter
EAN 5702420092010

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-S DN 25, iekšējā vītne, partnera vārsts
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iestatīšanas skala Nr.
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupa Manual balancing
Iztukšošanas funkcija
Kvs vērtības [m³/h] 9.5 m³/h
Mērnipeļi Bez mērnipeļiem
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumi Rp 1
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dossier product name MSV-S DN15-DN50
Spiediena klase PN 20
Tips LENO MSV-S
Vielas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Vārsta izmērs DN 25
Vārsta korpusa materiāls DZR misiņš

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality