LENO MSV-BD, DN 15, Iekšējā vītne

003Z4001

VVS: 4015577

MSV-BD DN 15, iekšējā vītne, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts

Produkta informācija

Bruto svars 0.82 Kilogram
Neto svars 0.816 Kilogram
Volume 1.367 Liter
EAN 5702420084909

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-BD DN 15, iekšējā vītne, manuālās iepriekšējās iestatīšanas vārsts
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 2.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iestatīšanas skala
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupa Manual balancing
Iztukšošanas funkcija
Kvs vērtības [m³/h] 3 m³/h
Mērnipeļi Ar mērnipeļiem
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumi G ½"
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dossier product name MSV-BD DN15-DN50 (2)
Spiediena klase PN 20
Tips LENO MSV-BD
Vielas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Vārsta izmērs DN 15
Vārsta korpusa materiāls DZR misiņš

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality