ASV-PV 3G, DN 65, 35 kPa - 75 kPa, Atloks

003Z0633

ASV-PV DN 65, 35-75 kPa, automātiskais balansējošais vārsts

Produkta informācija

Bruto svars 42 Kilogram
Neto svars 42 Kilogram
Volume 90 Liter
EAN 5702421558492

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 65, 35-75 kPa, automātiskais balansējošais vārsts
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max] 250 KPa
Diferenciālā spiediena iestatījums [kPa] [Max] 75 KPa
Diferenciālā spiediena iestatījums [kPa] [Min] 35 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Impulsa caurules garums [m] 2.5 m
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupa Automatic balancing
Kvs vērtības [m³/h] 48 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rūpnīcas iestatījums [kPa] 60 KPa
Savienojumu tipi Atloks
SCIP dossier no. 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
SCIP dossier product name "ASV-PV Dn 65-100 1"
Spiediena klase PN 16
Tips ASV-PV 3G
Uzstādīšanas pozīcija Atgaitas caurule
Vielas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] -10 °C
Vārsta izmērs DN 65
Vārsta korpusa materiāls Pelēkais čuguns (EN-GJL-250)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality