Termiski darbināts ūdens vārsts, FJVA 25, G, 1

003N8245

Korpusa materiāls: Misiņš, Atvēršanas konfigurācija: Atveras paaugstinoties sensora temp.

Produkta informācija

Bruto svars 1.49 Kilogram
Neto svars 1.324 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423023059

 

Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Ķīna
Apvads (Ø) [collas] 13/128 in
Apvads (Ø) [mm] 2.5 mm
Atvēršanas konfigurācija Atveras paaugstinoties sensora temp.
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 6.4 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
Diferenciālais spiediens [bar] [Max] 10 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] 0 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] 145 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.] 0 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukums Termiski darbināts ūdens vārsts
Izstrādājumu grupa Water regulating valves
Korpusa materiāls Misiņš
Kv vērtība [m³/h] 5.5 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 16 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 232 psig
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -25 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -13 °F
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma izmērs [collas] 1
Savienojuma standarts ISO 228-1
Savienojuma tips G
Savienojums iekšējais/ ārējais Iekšējās
SCIP dossier no. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product name AVTA FJVA
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 30 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] 0 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 86 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] 32 °F
Tips FJVA 25
Uzgaļa izmēra daļa [collas] 1 in
Uzgaļa izmērs [mm] 25 mm
Viela Neitrāla vide

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality