Ūdens ventiļu piederumi, AVT UPOTUSPUTKI MESS. 3/4"

003N0050

VVS: 4015388

AVT UPOTUSPUTKI MESS. 3/4", Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 72

Produkta informācija

Bruto svars 0.21 Kilogram
Neto svars 0.18 Kilogram
Volume 0.221 Liter
EAN 5702423013463

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 72 gab.
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izmantots produktam AVTA
AVTB
Izstrādājuma nosaukums Sensora kabata
Izstrādājumu grupa Water valves accessories
Materiāla spec. Misiņš
Min. sensora ligzdas garums [collas] 8 11/16 in
Min. sensora ligzdas garums [mm] 220 mm
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma izmērs [collas] 3/4
Savienojuma standarts ISO 228-1
Savienojuma tips G
Savienojums iekšējais/ ārējais Ārējs
SCIP dossier no. fefaee67-3002-44b9-bdbe-6ae1f00ed5eb
SCIP dossier product name Accessory Sensor Pocket G 3/4"
Sensora izmērs (Ø x L) [collas] 23/32 x 8 1/4 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Tipa apzīmējums Sensora kabata
Tips Accessory

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality