Termiski darbināts ūdens vārsts, AVTA 25, G, 1

003N0047

Korpusa materiāls: Misiņš, Atvēršanas konfigurācija: Atveras paaugstinoties sensora temp., Uzlādes tips: Masa

Produkta informācija

Bruto svars 1.646 Kilogram
Neto svars 1.246 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423005574

 

Apkalpojams Ūdens vārsta rezerves daļas
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Ķīna
Atvēršanas konfigurācija Atveras paaugstinoties sensora temp.
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 6.4 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
Diferenciālais spiediens [bar] [Max] 10 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] 0 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] 145 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.] 0 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukums Termiski darbināts ūdens vārsts
Izstrādājumu grupa Water regulating valves
Kap. caurules garuma daļa [collas] 78 3/4 in
Kapilāra blīvslēga izmērs (collas) 1/2
Kapilāra blīvslēga standarts ISO 228-1
Kapilāra blīvslēga tips G
Kapilāra blīvslēgs, iekš./ār. Iekšējs
Kapilāra garums [mm] 2000 mm
Korpusa materiāls Misiņš
Kv vērtība [m³/h] 5.5 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 16 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 232 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 25 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 362.6 psig
Maks. sensora temperatūra [°C] 90 °C
Maks. sensora temperatūra [°F] 194 °F
Maks. spiediens sensorā [bāri] 25 bar
Maks. spiediens sensorā [psig] 362.6 psig
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -25 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -13 °F
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi Vispārīgie piederumi
Ūdens vārstu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma izmērs [collas] 1
Savienojuma standarts ISO 228-1
Savienojuma tips G
Savienojums iekšējais/ ārējais Iekšējās
SCIP dossier no. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product name AVTA FJVA
Sensora izmērs (Ø x L) [collas] 3/8 x 7 3/32 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm] 9.5 x 180 mm
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 65 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] 25 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 149 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] 77 °F
Tips AVTA 25
Uzgaļa izmēra daļa [collas] 1 in
Uzgaļa izmērs [mm] 25 mm
Uzlādes tips Masa
Viela Neitrāla vide

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality