Termiski darbināts ūdens vārsts, AVTA 20, G, 3/4

003N0046

Korpusa materiāls: Misiņš, Atvēršanas konfigurācija: Atveras paaugstinoties sensora temp., Uzlādes tips: Masa

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.54 Kilogram
Nettovægt 1.195 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN nr. 5702423024025

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Cv-værdi [gal/min] 3.9 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 0 psi
Driftsklar Reservedele til vandventil
Dysestørrelse [mm] 20 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 4/5 in
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(b)
6(c)
Fyldningstype Masse
Følerstørrelse (Ø x L) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 9.5 x 180 mm
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kapil. rør længde 78 3/4 in
Kapil. rør pakning indv./udv. Indre
Kapil. rør pakning, std. ISO 228-1
Kapillarrørslængde [mm] 2000 mm
Kapillarrørspakning, type G
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kv-værdi [m³/h] 3.4 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 232 psig
Maks. driftstryk [bar] 16 bar
Maks. følertemperatur [°C] 90 °C
Maks. følertemperatur [°F] 194 °F
Maks. prøvetryk [bar] Pe 25 bar
Maks. prøvetryk [psig] 362.6 psig
Maks. tryk på føler [bar] 25 bar
Maks. tryk på føler [psig] 362.6 psig
Medie Neutralt medie
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -13 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Water regulating valves
Produktnavn Termostyret vandventil
Produkttilbehør generisk tilbehør
Tilbehør til vandventiler
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-dossier produktnavn AVTA FJVA
Standardtilslutning ISO 228-1
Størrelse på kapillarrørspakning [in] 1/2
Temperaturområde [°C] [Maks.] 65 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] 25 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 149 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 77 °F
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsstørrelse [tommer] 3/4
Tilslutningstype G
Type AVTA 20
Åbningskonfiguration Åbner ved stigende følertemp.

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality