Termiski darbināts ūdens vārsts, AVTA 15, G, 1/2

003N0034

Korpusa materiāls: Misiņš, Atvēršanas konfigurācija: Atveras paaugstinoties sensora temp., Uzlādes tips: Masa

Produktdetaljer

Bruto svars 1.654 Kilogram
Neto svars 1.374 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423017072

 

Apkalpojams Ūdens vārsta rezerves daļas
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Ķīna
Atvēršanas konfigurācija Atveras paaugstinoties sensora temp.
Cv vērtība [gal/min] 2.2 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 0 psi
Dysestørrelse [mm] 15 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 3/5 in
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(b)
6(c)
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Indeholder batterier No
Kap. caurules garuma daļa [collas] 196 3/4 in
Kapil. rør pakning, std. ISO 228-1
Kapillarrørslængde [mm] 5000 mm
Kapilāra blīvslēga tips G
Kapilāra blīvslēgs, iekš./ār. Iekšējs
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Korpusa materiāls Misiņš
Kv vērtība [m³/h] 1.9 m³/h
Maks. følertemperatur [°C] 90 °C
Maks. Maks. spiediens [bar] 16 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 232 psig
Maks. prøvetryk [bar] Pe 25 bar
Maks. prøvetryk [psig] 362.6 psig
Maks. sensora temperatūra [°F] 194 °F
Maks. spiediens sensorā [bāri] 25 bar
Maks. spiediens sensorā [psig] 362.6 psig
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -13 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -25 °C
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Produktgruppe Water regulating valves
Produktnavn Termostyret vandventil
Produktu piederumi Vispārīgie piederumi
Ūdens vārstu piederumi
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma izmērs [collas] 1/2
Savienojuma standarts ISO 228-1
Savienojuma tips G
Savienojums iekšējais/ ārējais Iekšējās
SCIP-dossier nr. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-dossier produktnavn AVTA FJVA
Sensora izmērs (Ø x L) [collas] 3/8 x 7 3/32 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm] 9.5 x 180 mm
Størrelse på kapillarrørspakning [in] 1/2
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 65 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] 25 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 149 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] 77 °F
Type AVTA 15
Uzlādes tips Masa
Viela Neitrāla vide

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality