ASV-I, DN 40, Iekšējā vītne

003L7645

VVS: 4015056

ASV-I DN 40, iekšējā vītne, iestatījuma vārsts

Produkta informācija

Bruto svars 1.489 Kilogram
Neto svars 1.489 Kilogram
Volume 8.208 Liter
EAN 5702421527955

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-I DN 40, iekšējā vītne, iestatījuma vārsts
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max] 150 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iestatīšanas skala
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupa Automatic balancing
Iztukšošanas funkcija Nr.
Kvs vērtības [m³/h] 10 m³/h
Plūsmas ierobežošana
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name "ASV-I/M"
Spiediena klase PN 16
Tips ASV-I
Uzstādīšanas pozīcija Turpgaitas caurule
Vielas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Vārsta izmērs DN 40
Vārsta korpusa materiāls Misiņš

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality