ASV-P, DN 40, Ārējā vītne

003L7630

ASV-P DN 40, ārējā vītne, automātisks balansējošais vārsts

Produkta informācija

Bruto svars 3.458 Kilogram
Neto svars 3.458 Kilogram
Volume 8.316 Liter
EAN 5702421527900

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-P DN 40, ārējā vītne, automātisks balansējošais vārsts
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max] 150 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iestatīšanas skala Nr.
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupa Automatic balancing
Kvs vērtības [m³/h] 10 m³/h
Plūsmas ierobežošana Nr.
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rūpnīcas iestatījums [kPa] 10 KPa
Savienojumu tipi Ārējā vītne
SCIP dossier no. 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031
SCIP dossier product name "ASV-P DN15-40"
Spiediena klase PN 16
Tips ASV-P
Uzstādīšanas pozīcija Atgaitas caurule
Vielas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Vārsta izmērs DN 40
Vārsta korpusa materiāls Misiņš

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality