Automātiskā apvada vadība, AVDO, DN 25, Taisns, Iekšējā vītne, Ārējā vītne

003L6028

VVS: 4015087

Tiešās darbības nemainīgas plūsmas vārsts

Produkta informācija

Bruto svars 1.208 Kilogram
Neto svars 1.16 Kilogram
Volume 1.092 Liter
EAN 5702420018065

 

Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Description Tiešās darbības nemainīgas plūsmas vārsts
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 0.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Ienākošā savienojuma lielums Rp 1
ieplūdes savienojuma tips Iekšējā vītne
Iestatījums [bāri] [Max] 0.5 bar
Iestatījums [bāri] [Min] 0.05 bar
Izejošā savienojuma lielums R 1
Izplūdes savienojuma tips Ārējā vītne
Izstrādājumu grupa Automatic Bypass Control
Konstrukcija Taisns
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumi 1"
Savienojumu tipi Threaded
SCIP dossier no. 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594
SCIP dossier product name AVDO COMMERCIAL 25
Tips AVDO
Vārsta izmērs DN 25

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality