Automātiskā apvada vadība, AVDO, DN 20, Taisns, Ārējā vītne, Ārējā vītne

003L6025

Self-acting constant flow valve

Produkta informācija

Bruto svars 0.712 Kilogram
Neto svars 0.684 Kilogram
Volume 1.11 Liter
EAN 5702420017990

 

Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Description Self-acting constant flow valve
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 0.5 bar
Ienākošā savienojuma lielums G 1 A
ieplūdes savienojuma tips Ārējā vītne
Iestatījums [bāri] [Max] 0.5 bar
Iestatījums [bāri] [Min] 0.05 bar
Izejošā savienojuma lielums G 1 A
Izplūdes savienojuma tips Ārējā vītne
Izstrādājumu grupa Automatic Bypass Control
Konstrukcija Taisns
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumi 3/4"
Savienojumu tipi Threaded
SCIP dossier no. 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
SCIP dossier product name AVDO COMMERCIAL 20
Tips AVDO
Vārsta izmērs DN 20

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality