Noslēgvārsti, RLV, DN 15, Taisns, versija Standard, Iekšējā vītne

003L0144

VVS: 4035032

Iztukšošanas funkcija

Produkta informācija

Bruto svars 0.224 Kilogram
Neto svars 0.213 Kilogram
Volume 0.132 Liter
EAN 5702420031002

 

Beigt Niķeļa pārklājums
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Description Iztukšošanas funkcija
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izstrādājumu grupa Lockshield Valves
Konstrukcija Taisns
Kvs vērtības [m³/h] 2.5 m³/h
Montāžas uzgaļa tips versija Standard
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojums ar radiatoru R 1/2
Savienojums ar sistēmu Rp 1/2
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3
SCIP dossier product name RLV Lock shield
Tips RLV
Virsma Niķeļa pārklājums
Vārsta izmērs DN 15

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality