Noslēgvārsti, RLV, DN 10, Taisns, versija Standard, Iekšējā vītne

003L0142

VVS: 4035031

Drain-off feature

Produkta informācija

Bruto svars 0.206 Kilogram
Neto svars 0.198 Kilogram
Volume 0.103 Liter
EAN 5702420030982

 

Beigt Niķeļa pārklājums
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Description Drain-off feature
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izstrādājumu grupa Lockshield Valves
Konstrukcija Taisns
Kvs vērtības [m³/h] 1.8 m³/h
Montāžas uzgaļa tips versija Standard
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojums ar radiatoru R 3/8
Savienojums ar sistēmu Rp 3/8
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3
SCIP dossier product name RLV Lock shield
Tips RLV
Virsma Niķeļa pārklājums
Vārsta izmērs DN 10

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality