Noslēgvārsti, RLV-S, DN 20, Leņķa, versija Standard, Iekšējā vītne

003L0125

VVS: 4035072

Standarta noslēgvārsts, niķelēts

Produkta informācija

Bruto svars 0.282 Kilogram
Neto svars 0.268 Kilogram
Volume 0.158 Liter
EAN 5702420035833

 

Beigt Niķeļa pārklājums
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Description Standarta noslēgvārsts, niķelēts
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izstrādājumu grupa Lockshield Valves
Konstrukcija Leņķa
Kvs vērtības [m³/h] 2.2 m³/h
Label product Yes
Montāžas uzgaļa tips versija Standard
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojums ar radiatoru R 3/4
Savienojums ar sistēmu Rp 3/4
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6
SCIP dossier product name RLV-S Lock shield 1
Tips RLV-S
Virsma Niķeļa pārklājums
Vārsta izmērs DN 20

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality