Noslēgvārsti, RLV-S, DN 10, Taisns, versija Standard, Iekšējā vītne

003L0122

VVS: 4035050

Standarta noslēgvārsts, niķelēts

Produkta informācija

Bruto svars 0.154 Kilogram
Neto svars 0.146 Kilogram
Volume 0.09 Liter
EAN 5702420035772

 

Beigt Niķeļa pārklājums
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Description Standarta noslēgvārsts, niķelēts
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izstrādājumu grupa Lockshield Valves
Konstrukcija Taisns
Kvs vērtības [m³/h] 1.5 m³/h
Label product Yes
Montāžas uzgaļa tips versija Standard
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojums ar radiatoru R 3/8
Savienojums ar sistēmu Rp 3/8
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6
SCIP dossier product name RLV-S Lock shield 1
Tips RLV-S
Virsma Niķeļa pārklājums
Vārsta izmērs DN 10

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality