AVA, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Atloks, Montāžas versija: Apvads

003H6627

AVA PN25 40/20 1,0-4,5 atloka apvads

Produkta informācija

Bruto svars 12.468 Kilogram
Neto svars 11.58 Kilogram
Volume 25.92 Liter
EAN 5702421541470

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVA PN25 40/20 1,0-4,5 atloka apvads
Diametrs [mm] 40 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija Spied. samaz. kontrolieris
Funkcija VSP - P
Funkcija VSP - Q Nr.
Funkcija VSP - T Nr.
Iestatījuma tips Adjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM
Izstrādājumu grupa Pressure flow controllers
Kavitācijas koeficients 0.6
Kavitācijas koeficients 100% 0.34
Kavitācijas koeficients 25% 0.58
Kavitācijas koeficients 50% 0.52
Kavitācijas koeficients 75% 0.5
Kvs vērtības [m³/h] 20 m³/h
Kāta pozīcija Parasti aizvērts
Lietošana Centralizētā apkure
Montāžas versija Apvads
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs] 0.05
Pieslēgvietu skaits 2
Plombējuma DP materiāls EPDM
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas vadība Nr.
PN alternatīva VSP 16
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Atloks
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] 4.5 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] 1 bar
Spiediena klase PN 25
Spiediena kontrolieris Spiediena samazinājuma kontrolieris
Tips AVA
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Vārsta izmērs DN 40
Vārsta konusa DP materiāls Misiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiāls Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality