Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
003H6614 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
AVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Apvads
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


AVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Apvads
003H6614
AVA PN25 15/4 1,0-4,5 vītnes apvads
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|