Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
003H6534 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
AVPQ, PN 25, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: Atgaita
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AVPQ, PN 25, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: Atgaita AVPQ, PN 25, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: Atgaita](https://assets.danfoss.com/photos/preview/116453/ID037343229723-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AVPQ, PN 25, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: Atgaita AVPQ, PN 25, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: Atgaita](https://assets.danfoss.com/photos/preview/116453/ID037343229723-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AVPQ, PN 25, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: Atgaita
003H6534
AVPQ PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 vītnes atg.
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|