AFPQ 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5717

Funkcija: Dif. spied. un plūsmas kontrolieris

Produkta informācija

Bruto svars 48 Kilogram
Neto svars 38 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN 5715162374993

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 40 bar
Diametrs [mm] [Max] 250 mm
Diametrs [mm] [Min] 150 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] 1.5 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Dif. spied. un plūsmas kontrolieris
Iestatījuma tips Adjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2] 320 cm²
Izstrādājumu grupa Actuators - Pressure Flow
Korpusa materiāls Tērauds Nr. 1.0345, cinkots
Montāžas versija Atgaita
Nominālais spiediens [bar] 40 bar
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] 0.5 bar
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas vadība Nr.
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] 1.5 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] 0.5 bar
Spiediena klase PN 40
Spiediena kontrolieris Diferenciālā spiediena regulators
Tips AFPQ 2
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality