AFPQ 2, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 160 cm²

003G5711

Funkcija: Dif. spied. un plūsmas kontrolieris

Produkta informācija

Bruto svars 32.5 Kilogram
Neto svars 21.9 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN 5715162388433

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 40 bar
Diametrs [mm] [Max] 125 mm
Diametrs [mm] [Min] 65 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] 1 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] 0.2 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Dif. spied. un plūsmas kontrolieris
Iestatījuma tips Adjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2] 160 cm²
Izstrādājumu grupa Actuators - Pressure Flow
Korpusa materiāls Tērauds Nr. 1.0345, cinkots
Montāžas versija Atgaita
Nominālais spiediens [bar] 40 bar
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] 0.5 bar
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas vadība Nr.
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] 1 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] 0.2 bar
Spiediena klase PN 40
Spiediena kontrolieris Diferenciālā spiediena regulators
Tips AFPQ 2
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality