AFD 2, PN 16, 1.5 bar - 5 bar, 80 cm²

003G5626

Spiediena samazināšanas izpildmehānisms

Produkta informācija

Bruto svars 10.429 Kilogram
Neto svars 8.5 Kilogram
Volume 52.215 Liter
EAN 5714279043099

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 16 bar
Description Spiediena samazināšanas izpildmehānisms
Diametrs [mm] [Max] 125 mm
Diametrs [mm] [Min] 65 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] 5 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] 1.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Spied. samazinājuma kontrolieris
Iestatījuma tips Adjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2] 80 cm²
Izstrādājumu grupa Actuators - Pressure Flow
Korpusa materiāls Tērauds Nr. 1.0345, cinkots
Lietošana Centralizētā apkure un dzesēšana
Montāžas versija Plūsma
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas vadība Nr.
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] 5 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] 1.5 bar
Spiediena klase PN 16
Spiediena kontrolieris Spied. samazinājuma kontrolieris
Tips AFD 2
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality