AFP 2, PN 16, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²

003G5607

Diferenciālā spiediena izpildmehānisms

Produkta informācija

Bruto svars 13.2 Kilogram
Neto svars 12 Kilogram
Volume 52.392 Liter
EAN 5710104096261

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 16 bar
Description Diferenciālā spiediena izpildmehānisms
Diametrs [mm] [Max] 250 mm
Diametrs [mm] [Min] 65 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] 2.5 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] 1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Dif. spied. kontrolieris
Iestatījuma tips Adjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2] 160 cm²
Izstrādājumu grupa Actuators - Pressure Flow
Korpusa materiāls Tērauds Nr. 1.0345, cinkots
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas vadība Nr.
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spiediena klase PN 16
Spiediena kontrolieris Diferenciālā spiediena regulators
Tips AFP 2
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality