AFQ 2, PN 16, 0.2 bar, 160 cm²

003G5600

Funkcija: Plūsmas kontrolieris

Produkta informācija

Bruto svars 8.852 Kilogram
Neto svars 7.5 Kilogram
Volume 43.44 Liter
EAN 5710104096575

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 16 bar
Diametrs [mm] [Max] 125 mm
Diametrs [mm] [Min] 65 mm
Differential pressure setting [bar] 0.2 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Plūsmas kontrolieris
Iestatījuma tips Fixed
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2] 160 cm²
Izstrādājumu grupa Actuators - Pressure Flow
Korpusa materiāls Tērauds Nr. 1.0345, cinkots
Lietošana Centralizētā apkure un dzesēšana
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] 0.2 bar
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas vadība
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spiediena klase PN 16
Spiediena kontrolieris Nav
Tips AFQ 2
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality